欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

螺栓的种类与尺寸标注方式

  • 2023.04.24 17:42:51
  • 米思米
  • 13076

螺栓

用于将零件相互紧固固定在一起的外螺纹零件,与螺母共同拧紧,或拧入内螺纹孔中使用。

螺栓的种类与尺寸标注方式

螺栓种类

六角头螺栓

内六角螺栓

(带帽螺栓)

内六角圆头螺栓

螺栓的种类与尺寸标注方式螺栓的种类与尺寸标注方式螺栓的种类与尺寸标注方式

内六角沉头螺栓

蝶形螺栓

内六角紧定螺栓

(也叫螺柱、无头螺栓)

螺栓的种类与尺寸标注方式螺栓的种类与尺寸标注方式螺栓的种类与尺寸标注方式


尺寸标注方式

· 公制螺丝

 各部分的尺寸均以毫米标注,是使用最为广泛的用于固定机械零件的紧定螺丝。

 (螺纹角度为60°)

· 标准规格螺丝

 公称直径以英寸为单位,螺距以每英寸(25.4mm)的螺纹数表示。

 (螺纹角度为60°)

· 英制螺丝

 公称直径以英寸或毫米为单位,螺距以每英寸(25.4mm)的螺纹数表示。

 (螺纹角度为55°)


小知识  关于全螺纹与半螺纹

螺栓的种类与尺寸标注方式

<半螺纹的螺纹长度>

· 颈部长度 130mm以内 螺纹直径×2+6mm

· 颈部长度 130mm以上 螺纹直径×2+12mm


要点如下!

· 请确认螺栓种类(头部形状)。

· 请确认螺纹直径×螺距(mm)。

· 请确认颈部长度(mm)。

· 请确认材质。(不锈钢、青铜、钛、铁等)

· 请确认使用工具。(扳手、活动扳手等)


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities